Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Company
Hummel
Description
R-FS Metr. - Accessories
Bill of material
R-FS 1.272.1612.50
AG
Thread
M 16 x 1.5
IG
Thread
M 12 x 1.5 mm
GL
9 mm
H
16 mm
DT
Operating Temperature
-40°C - 80°C
D
24 mm
SW
22 mm
TYP
Type
A
BN
Order No.
1.272.1612.50
Previews
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura